Опубликуйте свои продукты
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier

    The Tesira AMP-4175R is a digital networked, four channel amplifier. Itis AVB/TSN enabled and delivers 175 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Cпецификация
      • Four channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4175r, amp-4175r, tesira amp, tesira amp-4175r, amp4175r, tesiraamp, tesiraamp4175r, 4175, tesira amp 4175r, tesira amp4175r, tesira amp-4175, tesira 4175, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, 175w, 175 watt,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtesira-amp-4175r_amplifier
    • Тип продукцииTesira
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers