Опубликуйте свои продукты
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier

    The Tesira AMP-4300R CV is a constant voltage 70V/100V, digital networked, four channel amplifier. It is AVB/TSN enabled and delivers 300 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Cпецификация
      • Four channel amplifier; 300W per channel, constant voltage
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4300r, cv, amp-4300r, amp-4300r, 4300r-cv, 4300r cv, 4300rcv, tesira amp, tesira amp-4300r cv, tesira amp-4300r-cv, amp4300r, amp4300r-cv, amp4300r cv, amp4300rcv, tesiraamp, tesiraamp4300r, 4300, tesira amp 4300r cv, tesira amp4300r cv, tesira amp-4300r cv, tesira 4300, tesira cv, four channel amplifier, four-channel, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, impedance monitoring, analog failover,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtesira-amp-4300r-cv_amplifier
    • Тип продукцииTesira
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers