Опубликуйте свои продукты
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
    Biamp

    Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander

    The Tesira EX-MOD is a modular expander device that is designed for use with AVB-enabled Tesira server-class devices. It can be configured with up to three 4-channel input and/or output cards for a maximum of 12 channels. The expander communicates with the Tesira AVB network for audio networking, configuration, and control.
    Cпецификация
      • Can be configured with up to three I/O cards
      • Up to 12 channels of analog audio
      • AVB/TSN connection to Tesira system for audio networking, configuration and control
      • Plug-in barrier strip connections on cards
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Internal universal power supply
      • Rack mountable (1RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-mod, ex-mod, tesira ex mod, ex mod, tesira exmod, exmod, mod, tesira mod

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtesira-ex-mod_expander
    • Тип продукцииTesira
    • Группа продукцииExpanders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио