Опубликуйте свои продукты
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier

    The VA-8150CV is a digital networked eight-channel constant voltage 70V/100V amplifier. It is CobraNet-enabled and capable of delivering continuous audio power at 150 Watts per channel. The VA-8150CV also has dual Ethernet ports for redundant CobraNet connectivity, comprehensive failover capabilities (device-to-device and channel-to-channel failover), and dual power inputs.
    Cпецификация
      • Eight channels; 150W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-8150cv, vocia va8150cv, vocia va 8150cv, va-8150cv, va 8150cv, va8150cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvocia-va-8150cv_amplifier
    • Тип продукцииVocia
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers