Опубликуйте свои продукты
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 из 5 звезд4.3(27 отзывы)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Cпецификация
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Тип продукцииCeiling Fan
    • Группа продукции8 Blade
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Наименование OmniClassFans