Опубликуйте свои продукты
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBTC-Transition-Couplings
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииAdaptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка