Опубликуйте свои продукты
Deck Penetration with Welded Flange
BLUCHER

Deck Penetration with Welded Flange

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Cпецификация
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDeck-Penetrations-with-Welding-Flange
  • Тип продукцииMarine Fittings
  • Группа продукцииDeck Penetrations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка