Опубликуйте свои продукты
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Cпецификация
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Sleeve
  • Тип продукцииMarine Drains
  • Группа продукцииLower Parts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка