Опубликуйте свои продукты
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Series BTS AISI Type 304 stainless steel slot channel, 2-3/8in.(60mm) wide x (specify) long, with .5% longitudinal slope and 130 degree cross fall, 13/16in.(20mm) wide drainage slot, and 8in. x 8in.(200mm x 200mm) outlet box with spigot outlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаseriesbts
  • Тип продукцииChannel
  • Группа продукцииTrench Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка