Опубликуйте свои продукты
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Cпецификация
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUpper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • Тип продукцииMarine Drains
  • Группа продукцииUpper Parts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка