Опубликуйте свои продукты
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Z32-BMI Wierer Italy
Архив

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Cпецификация
  • See the Italian version for complete information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Тип продукцииRoof tiles
  • Группа продукцииWierer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)450
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)7.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Описание Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Номер OmniClass23-13 39 17 11
  • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings