Опубликуйте свои продукты
Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing

4.2 из 5 звезд4.2(12 отзывы)
Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Cпецификация
  • Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeuromodul_44_cs
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)860
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша