Опубликуйте свои продукты
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    Cпецификация
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.9
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)8000
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалСтекловолокно
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)40.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING