Опубликуйте свои продукты
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Icopal Blackline 750, root barrier
5. Fonda Geoplex, for drainage
6. Insulation:
XPS
7. Fonda Geoplex, for drainage
8. Semi-intensive roof

Cпецификация
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-sv-gras-xps-betong
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииBuilt in system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 13
  • Наименование OmniClassMulti Layer Roof Membranes