Опубликуйте свои продукты
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Cпецификация
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаParadiene-SVV
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.5
    • Ширина (мм)990
    • Глубина (мм)9900
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалСтекловолокно
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)32.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING