Опубликуйте свои продукты
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Cпецификация
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаParafor-Solo-S
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4
    • Ширина (мм)990
    • Глубина (мм)7920
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)35.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING