Опубликуйте свои продукты
Membrane 4 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 4 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 4
4. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
5. Concrete

Cпецификация
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmembrane-4-betong-betong
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииBuilt in system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes