Опубликуйте свои продукты
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Telescopic
    5. Membrane flange: Membrane 3
    6. Insert rainwater outlet
    7. Roofing felt: 1x1 m Icopal Mono P/PM (grey/white) valley, mechanical fastened and welded seams
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Cпецификация
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmono-pm-1-layer-system-insert-rainwater-outlet
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукцииSingle ply system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
    • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11
    • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes