Опубликуйте свои продукты
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, inside corner

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
    1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
    2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
    3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Screw and plate
    5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
    6. Corner reinforcement: Hörnmembran
    7. Single ply membrane, at details: Mono PM
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Cпецификация
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmono-pm-1-layer-system-inside-corner
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукцииSingle ply system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
    • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11
    • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes