Опубликуйте свои продукты
Mono PM 1-layer system, metal drip trim
Icopal

Mono PM 1-layer system, metal drip trim

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Detail: Membrane flange, Fotplåtsrems
6. Detail: Metal drip trim
7. Detail: 0,5m stripe Mono PM mechanical fastned and welded seams
8. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Cпецификация
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmono-pm-1-layer-system-metal-drip-rim
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииSingle ply system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes