Опубликуйте свои продукты
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with mineral wool.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100mm - Depending on Installation
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    3 - BMI Vapour Barrier - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    5 - BMI Top Layer PC - Thickness - 4.2mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукцииMono Layer Bitumen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалAsphalt
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes