Опубликуйте свои продукты
Bobles Pig
Bobles

Bobles Pig

The Pig are available in two sizes and can be stacked. The low one is for the child who has just learned to sit. The big one is for the older child, and stacked, they fit teenagers and grown-ups. It has a size that enables the child to sit on it while in movement, which enhance not only the balance but also the joint senses. Children can lie across them and have both the backside of their bodies and their arms strengthened.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPig
  • Тип продукцииKIds furniture
  • Группа продукцииTumbling Animals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПенорезина
  • Вспомогательный материалПенорезина
  • Разработано вАфганистан
  • Страна-производительАфганистан
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56