Опубликуйте свои продукты
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET
Bocciolone Antincendio

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Electa" METAL DOOR CABINET
Cпецификация
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа