Опубликуйте свои продукты
ABC Portable Fire Extinguisher
Nystrom

ABC Portable Fire Extinguisher

4.2 из 5 звезд4.2(71 отзывы)

The ABC Multi-Purpose Dry Chemical fire extinguisher is used to provide protection against class A, B and C fires by coating surfaces to which it is applied. The ABC Dry Chemical Fire Extinguisher smothers and breaks the chain reaction of Class B fires and will not conduct electricity back to the user.

Features
  • User Friendly
  • Universal Fire Protection
  • Rugged Design
Cпецификация
  • Model: EX-30 Finish: Glossy Red Polyester Coated Mounting: Wall Bracket Discharge: Nozzle or Hose Agent Base: Ammonium Phosphate Pressure: 195 P.S.I. Options: Mounting Brackets Warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnystrom-149
  • Тип продукцииFire Products
  • Группа продукцииFire Extinguishers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты