Опубликуйте свои продукты
2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET
Bocciolone Antincendio

2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET
Cпецификация
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-2-n-sistema-servizio-sottosuolo-electa
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа