Опубликуйте свои продукты
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR
Bocciolone Antincendio

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP FOR HORIZONTAL INSTALLATION - FLANGED TYPE - DN 125 (5") DN 150 (6")
Cпецификация
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита