Опубликуйте свои продукты
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
    Bocciolone Antincendio

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
    Cпецификация
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Группа продукцииColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit