Опубликуйте свои продукты
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS
Bocciolone Antincendio

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Cпецификация
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа