Опубликуйте свои продукты
80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”
Bocciolone Antincendio

80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL OR RECESSED INSTALLATION “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED
Cпецификация
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL OR RECESSED INSTALLATION “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Slimmy” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Cabinet dimensions: 650 x 650 x 180 mm with reel diameter 535 mm for hoses 15 and 20 m length; 720 x 720 x 180 mm with reel diameter 600 mm for hoses 25 and 30 m length. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-80-p-naspo-murano-collection-slimmy
  • Тип продукцииFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Группа продукцииHose reels / Naspi
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Европа