Опубликуйте свои продукты
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
    Boise Cascade

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns. Laminated veneer lumber. The Same properties that make VERSA­LAM® beams great, also make them highly suitable for wood columns.
    In VERSA­LAM® columns, you'll find none of the deep checks, cracks or twists that can plague solid wood columns. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Available Sizes:
    • 3-1/2" x 3-1/2", 3-1/2" x 5-1/4", 3-1/2" x 7"
    • 5-1/4" x 5-1/4", 5-1/4" x 7"
    • 7" x 7"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаboise04
    • Тип продукцииColumns
    • Группа продукцииVERSA-LAM Columns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-02-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Columns
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWooden posts
    • Код ССКПУ ООН30102904
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Описание Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Код CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки