Опубликуйте свои продукты
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 из 5 звезд4.3(24 отзывы)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаboise08
    • Тип продукцииBeams
    • Группа продукцииBOISE GLULAMS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-02-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWood beams
    • Код ССКПУ ООН30103601
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Описание Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Код CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки