Опубликуйте свои продукты
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
    Bolon

    Artisan Fuchsia

    An intensely cerise colour with serious qualities. Reflecting its darker tones, Fuchsia becomes very dramatic next to black itself.

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103637
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103639
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years

      WEIGHT KG/SQM

      4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArtisan-fuchsia
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииArtisan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction