1/2" - 4" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT
More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs
S64D39 1/2"
S64E39 3/4"
S64F39 1"
S64G39 1 1/4"
S64H39 1 1/2"
S64I39 2"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Южная Америка | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Бразилия | Гана | Гватемала |
Армения | Бельгия | Новая Зеландия | Перу | Египет | Мексика |
Бангладеш | Болгария | Уругвай | Марокко | Панама | |
Бахрейн | Босния и Герцеговина | Чили | Нигерия | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Великобритания | Эквадор | о. Маврикий | Тринидад и Тобаго | |
Гонконг | Венгрия | Реюньон | |||
Израиль | Германия | Южная Африка | |||
Индия | Греция | ||||
Индонезия | Дания | ||||
Иордания | Исландия | ||||
Ирак | Испания | ||||
Иран | Италия | ||||
Казахстан | Кипр | ||||
Камбоджа | Латвия | ||||
Катар | Литва | ||||
Китай | Люксембург | ||||
Кувейт | Мальта | ||||
Ливан | Молдова | ||||
Малайзия | Нидерланды | ||||
Монголия | Норвегия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Польша | ||||
Пакистан | Португалия | ||||
Саудовская Аравия | Россия | ||||
Сингапур | Румыния | ||||
Сирия | Словакия | ||||
Таиланд | Словения | ||||
Тайвань | Украина | ||||
Турция | Финляндия | ||||
Филиппины | Франция | ||||
Шри-Ланка | Хорватия | ||||
Южная Корея | Чехия | ||||
Япония | Швейцария | ||||
Швеция | |||||
Эстония |