1/2" - 2", 3-WAY, 2 SEATS, FULL-PORT, L-PORT (diverting)
The RuB s.76 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenancefree components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing selfcompensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.
S76D50L 1/2"
S76E50L 3/4"
S76F50L 1"
S76G50L 1 1/4"
S76H50L 1 1/2"
S76I50L 2"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Южная Америка | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Бразилия | Гана | Гватемала |
Армения | Бельгия | Новая Зеландия | Перу | Египет | Мексика |
Бангладеш | Болгария | Уругвай | Марокко | Панама | |
Бахрейн | Босния и Герцеговина | Чили | Нигерия | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Великобритания | Эквадор | о. Маврикий | Тринидад и Тобаго | |
Гонконг | Венгрия | Реюньон | |||
Израиль | Германия | Южная Африка | |||
Индия | Греция | ||||
Индонезия | Дания | ||||
Иордания | Исландия | ||||
Ирак | Испания | ||||
Иран | Италия | ||||
Казахстан | Кипр | ||||
Камбоджа | Латвия | ||||
Катар | Литва | ||||
Китай | Люксембург | ||||
Кувейт | Мальта | ||||
Ливан | Молдова | ||||
Малайзия | Нидерланды | ||||
Монголия | Норвегия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Польша | ||||
Пакистан | Португалия | ||||
Саудовская Аравия | Россия | ||||
Сингапур | Румыния | ||||
Сирия | Словакия | ||||
Таиланд | Словения | ||||
Тайвань | Украина | ||||
Турция | Финляндия | ||||
Филиппины | Франция | ||||
Шри-Ланка | Хорватия | ||||
Южная Корея | Чехия | ||||
Япония | Швейцария | ||||
Швеция | |||||
Эстония |