1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1
Access to fluid systems in public places could potentially convert into costs and safety problems. In order to avoid unattended valves being left open with negative economic or environmental consequences, RuB developed the automatic self-closing valve. The valve can be opened normally by rotating the handle 90° and when the user releases the handle, the valve shuts off automatically. Best solution for service stations, trucks, public areas, gardens. The same features are also useful in industrial applications, where a valve must notbe left open unattended.
S84B00M 1/4"
S84C00M 3/8”
S84D00M 1/2"
S84E00M 3/4"
S84F00M 1"
S84G00M 1 1/4"
S84H00M 1 1/2"
S84I00M 2"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Южная Америка | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Бразилия | Гана | Гватемала |
Армения | Бельгия | Новая Зеландия | Перу | Египет | Мексика |
Бангладеш | Болгария | Уругвай | Марокко | Панама | |
Бахрейн | Босния и Герцеговина | Чили | Нигерия | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Великобритания | Эквадор | о. Маврикий | Тринидад и Тобаго | |
Гонконг | Венгрия | Реюньон | |||
Израиль | Германия | Южная Африка | |||
Индия | Греция | ||||
Индонезия | Дания | ||||
Иордания | Исландия | ||||
Ирак | Испания | ||||
Иран | Италия | ||||
Казахстан | Кипр | ||||
Камбоджа | Латвия | ||||
Катар | Литва | ||||
Китай | Люксембург | ||||
Кувейт | Мальта | ||||
Ливан | Молдова | ||||
Малайзия | Нидерланды | ||||
Монголия | Норвегия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Польша | ||||
Пакистан | Португалия | ||||
Саудовская Аравия | Россия | ||||
Сингапур | Румыния | ||||
Сирия | Словакия | ||||
Таиланд | Словения | ||||
Тайвань | Украина | ||||
Турция | Финляндия | ||||
Филиппины | Франция | ||||
Шри-Ланка | Хорватия | ||||
Южная Корея | Чехия | ||||
Япония | Швейцария | ||||
Швеция | |||||
Эстония |