1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system.
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)
S84B20W 1/4"
S84C20W 3/8”
S84D20W 1/2"
S84E20W 3/4"
S84F20W 1"
S84G20W 1 1/4"
S84H20W 1 1/2"
S84I20W 2"
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)
S84B26W 1/4"
S84C26W 3/8”
S84D26W 1/2"
S84E26W 3/4"
S84F26W 1"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Южная Америка | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Бразилия | Гана | Гватемала |
Армения | Бельгия | Новая Зеландия | Перу | Египет | Мексика |
Бангладеш | Болгария | Уругвай | Марокко | Панама | |
Бахрейн | Босния и Герцеговина | Чили | Нигерия | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Великобритания | Эквадор | о. Маврикий | Тринидад и Тобаго | |
Гонконг | Венгрия | Реюньон | |||
Израиль | Германия | Южная Африка | |||
Индия | Греция | ||||
Индонезия | Дания | ||||
Иордания | Исландия | ||||
Ирак | Испания | ||||
Иран | Италия | ||||
Казахстан | Кипр | ||||
Камбоджа | Латвия | ||||
Катар | Литва | ||||
Китай | Люксембург | ||||
Кувейт | Мальта | ||||
Ливан | Молдова | ||||
Малайзия | Нидерланды | ||||
Монголия | Норвегия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Польша | ||||
Пакистан | Португалия | ||||
Саудовская Аравия | Россия | ||||
Сингапур | Румыния | ||||
Сирия | Словакия | ||||
Таиланд | Словения | ||||
Тайвань | Украина | ||||
Турция | Финляндия | ||||
Филиппины | Франция | ||||
Шри-Ланка | Хорватия | ||||
Южная Корея | Чехия | ||||
Япония | Швейцария | ||||
Швеция | |||||
Эстония |