Опубликуйте свои продукты
Turnlock Side Gate (USA)
Boon Edam

Turnlock Side Gate (USA)

Full Height Security Access for Special NeedsADA compliant solutions: the THG 51E and EL compliment Boon Edam’s full height turnstile models to allow access for those with special needs or the passage of wheelchairs or carts. Choose from the all-metal construction of the THG 51E which features vertical bars that can be covered with tamper-proof steel mesh, or the transparent design of the THG 51EL with its solid LEXAN™ * panel. Both gates offer a self-closing feature and meet ASTM standards.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
* LEXAN is a trademark of SABIC or affiliates.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboon-edam_0034
  • Тип продукцииGates
  • Группа продукцииAccess Gates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка