Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
bossini/products/ea70c53f-9f0e-4f02-8656-5c75711b4b7d
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
Доступно в Соединенные Штаты
Bossini
Отслеживать
Архив
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H69598H-Cosmo280x280mm
Тип продукции
Showersets
Группа продукции
Shower thermostat
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-06-30
Номер версии
1
Высота (мм)
106
Ширина (мм)
280
Глубина (мм)
477
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69598h-cosmo-280-x-280-mm
Техническое описание
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69598H%20Technical%20Sheet.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Италия
Страна-производитель
Италия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Похожие продукты
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить