Опубликуйте свои продукты
BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable
BougeRV

BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable

  • This level 2 EV charging cable will offer you up to 5x the charging speed in comparison to your cars original charger. Boosting 240-Volt and up to 32 Amp, it provides a rapid charging rate of 7.2kw/hour, which equates to approximately 23 miles per hour of charge.
  • Utilizing the standard J1772 charging protocol, this EV charger cable cable is compatible with major electric vehicles with J1772 plug such as BMW, Chevy Volt, Nissan Leaf, Fiat, Ford Fusion, Toyota Prius Prime, Chrysler Pacifica Hybrid, Mitsubishi and more.
  • The EV charging cable is rugged and robust, equipped with over-voltage, overheat and over-current protection. The indicating light on the charging station helps to show the various stages of charging and to warn of possible errors.
  • Compact and durable, it is the perfect charging cable for home use. 25 ft. flexible cord is long enough for most driveways or garages.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • BougeRV level 2 EV charger cable work well with:

    • Nissan LEAF
    • BMW i series
    • Chevy Volt
    • Chevy Bolt
    • Fiat 500e
    • Ford C-Max Energi
    • Ford Focus Electric
    • Ford Fusion Energi
    • and more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBougeRV-Level-2-EV-Charger-Cable-240V-32A-25FT-Portable
  • Тип продукцииElectric Vehicle
  • Группа продукцииCharger
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Название по ССКПУ ООНElectrical wire
  • Код ССКПУ ООН261215
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 21 00
  • Наименование OmniClassBattery Chargers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
4.0 из 5 звезд 4.0 (14)