Опубликуйте свои продукты
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Тип продукцииColoriance+
    • Группа продукцииPorte-fenêtres
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 19
    • Наименование OmniClassComposite Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Франция
    Гваделупа
    Мартиника