Опубликуйте свои продукты
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Cпецификация
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzipp
    • Тип продукцииPANEL SERIES
    • Группа продукцииPANEL SERIES
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-06-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1102
    • Глубина (мм)0.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Болгария
    Венгрия
    Германия
    Литва
    Нидерланды
    Польша
    Сербия
    Словакия
    Чехия