Опубликуйте свои продукты
Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)
Bradford White

Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)

The Brute FT® Series advanced fire-tube heat exchanger uses the latest technology in fire-tube construction with a corrosion-resistant stainless-steel design, resulting in quick heating response, ultra-high efficiency & years of reliable service. This design greatly reduces heating bills when compared to older, low-efficient boilers – up to 20% lower! Potentially saves thousands of dollars in heating bills over the life of the boiler.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrute-ft-wall-hung-boiler
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки