Опубликуйте свои продукты
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Duraframe Single Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
Cпецификация
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • Тип продукцииMEQ - Mounting Equipment
  • Группа продукцииDUR - DuraFrame
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Описание Uniclass 2015Roof equipment supports
  • Код CSI MasterFormat 201408 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Номер OmniClass23-33 25 11 13
  • Наименование OmniClassBuilt Up Rooftop Air Handling Units

Доступно в регионах:

Европа