Energy saving glass that provides more heat reduction and Less Reflection.
Low-reflective energy-saving glass that reduces heat entering the building by up to 50% with a special nano-ceramic layer in the laminating process. Which has the ability to cut heat waves by reducing UV rays up to 99% and reducing infrared rays by 98%, thus reducing the heat that will pass through the glass very well.
Feature
- Thinner than insulated glass but still has the same heat insulation performance as insulated glass
- Suitable for buildings with special heat insulation requirements.
- does not require a lot of light need privacy
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |