Опубликуйте свои продукты
1919/14 ENERGY SAVING 0.9
Seves Glass Block

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Cпецификация
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1919-13-es-09
  • Тип продукцииEnergy Saving
  • Группа продукцииTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)134.5
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)4.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks