Опубликуйте свои продукты
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series
    Busch Systems International Inc

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Add style to your sustainability program with the Berkeley; a container that encompasses both charisma and practicality! This metal beauty offers a large capacity and ergonomic features with its liners coming equipped with easy-to-grip handles. The energy of the Berkeley is sure to lift the spirit and success rate of your program.


    • HIGH-END APPEAL AND NEXT-LEVEL DIVERSION​ - Attractive diamond cluster pattern creates a sophisticated argyle design with exposed colored liners that show through, making stream designation easily identifiable and improving diversion rates.
    • STURDY AND DEPENDABLE​ - Depending on the number of streams you choose, the Berkeley has separate liners with handles to aid in servicing and keep streams free from contamination. It also features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    • TAILORED TO YOUR NEEDS​ - The Berkeley is available in one or two streams with a choice between the single standard, double standard or double canopy lid to accommodate any setting.​

    *Please Note: Minimum Order Quantities Apply

    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberkeley-series
    • Тип продукцииOutdoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)37.5
    • Ширина (дюймы)23
    • Глубина (дюймы)23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (фунт)81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка