Опубликуйте свои продукты
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
    Busch Systems International Inc

    Euro Series

    The Euro™ is a modern European inspired container that will change the look of outdoor waste and recycling collection. This extremely durable container offers a built-in canopy and curved design, which not only protects from rain and precipitation, but emphasizes its high-end artistic appearance. With the option of lockability and easy ground mounting, this container is the perfect fit for any outdoor setting.

    • IMPRESSIVE DURABILITY - Double wall plastic makes an extremely sturdy outdoor bin
    • HIGH-END AESTHETIC - Clean, simple, modern, and European inspired appearance
    • SECURE AND STABLE - Can easily be weighted down to keep the bin in place, with a locking feature on each container
    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeuro-series
    • Тип продукцииOutdoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)45.62
    • Ширина (дюймы)22.87
    • Глубина (дюймы)22.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (фунт)44.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка