Опубликуйте свои продукты
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
    Busch Systems International Inc

    Reflection Series

    Durability for outdoor waste and recycling collection has never looked better! The Reflection™ is an aesthetically pleasing outdoor container perfect for any location. With its metal sloped rear-hinged lockable canopy lid, the Reflection™ endures all seasons, allowing precipitation to run off, keeping contents dry, and making servicing easy. Expand & customize your central collection station as needed with stock or custom labelling options. Create your superior recycling and waste program that will make an impact!

    *Minimum order quantity required.

    • SUPERIOR FINISH – Powder-coated steel body available in select colors to help with stream recognition and/or to match your modern décor.
    • LARGE CAPACITY IN SMALL SPACES - Small footprint makes it ideal for a wide range of locations.
    • ERGONOMIC SERVICING - Plastic HDPE liner prevents leaks, is simple to clean, and has easy-grip handles.
    • CANOPY LID - Metal sloped rear-hinged lockable canopy lid allows precipitation to run off, preventing contents from getting wet and precipitation from contaminating your collection.
    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 39.375 in

      Unit Width: 21.75 in

      Unit Depth: 15.95 in

      Unit Weight: 48.6 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreflection-series
    • Тип продукцииOutdoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)39.38
    • Ширина (дюймы)21.75
    • Глубина (дюймы)15.95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (фунт)48.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка