Опубликуйте свои продукты
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
    Busch Systems International Inc

    Sentry Series

    Sometimes you just need a recycling & waste container that’s cost effective and works like a charm. The Sentry is the ideal economical collection bin. Durable for the outdoors and practical for large indoor spaces, It’s design is high capacity, built to last and easy to maintain.

    • BUILT FOR THE OUTDOORS​ - Heavy, rugged container is bottom-heavy for stability and constructed with rotationally molded, textured LPDE that is rust resistant and masks the appearance wear and tear over time.
    • EXCEED YOUR PROGRAM'S EXPECTATIONS​ - The Sentry's Large opening and color options help enhance program success.
    • GET YOUR PROGRAM UP AND RUNNING ​- Setup has never been easier, allowing you to get your program up and running as quick as possible​.
    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 41.25 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 28 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsentry-series
    • Тип продукцииOutdoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)41.25
    • Ширина (дюймы)23.5
    • Глубина (дюймы)23.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (фунт)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка