Опубликуйте свои продукты
THE BOLLARD
Buzzi&Buzzi

THE BOLLARD

The Bollard is an opaque-black floor lamp with a compact and minimal design. Thanks to its grey DurCoral® body and to its structure resistance, The Bollard is suitable for outdoor environments. The pole height is totally customizable, while the body can be decorated with any types of paintings in order to merge with all kinds of environments. The perfect product for tracing paths through light in outdoor spaces, a never intrusive lamp which creates precise and suggestive luminescent settings. DurCoral® body IP65 protection grade Dimensions 80 x 155 x 850 mm LED light source Colour temperature 3000 K
Cпецификация
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1731-DC
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииMain Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)155
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалNatural resin
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures